Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1779 - Guide Rollers
Bill of material
K1779.05015
MATERIAL
Material tread
extrahane
RL
wheel bearing
ball bearing
B
width
15
B1
width
9
D
diameter
50
D1
diameter
10
TFK
load-carrying capacity
60 kg
GEW
Approx. weight
0.0551 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245597413
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.